Registrieren
Konfigurieren

Polyurethanschlauch auf Etherbasis auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

Polyurethanschlauch auf Etherbasis auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 15 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Temperatur

(°C)

Farbe

Ø Innen./Außen.

(mm)

Max. Betriebsdruck (bei 20°C)

(Bar)

Biegeradius

(mm)

Mindestbestellmenge
-20 bis +70
Blau
4 x 6
9
20
1 Stück
-20 bis +70
Blau
7 x 10
8,5
35
1 Stück
-20 bis +70
Blau
8 x 12
9
40
1 Stück
-
Blau
2,5 x 4
10
12
1 Stück
-20 bis +70
Blau
5,5 x 8
8,5
25
1 Stück
-20 bis +70
Schwarz
4 x 6
9
20
1 Stück
-20 bis +70
Schwarz
7 x 10
8,5
35
1 Stück
-20 bis +70
Schwarz
8 x 12
9
40
1 Stück
-
Schwarz
2,5 x 4
10
12
1 Stück
-20 bis +70
Schwarz
5,5 x 8
8,5
25
1 Stück
-20 bis +70
Durchsichtig
4 x 6
9
20
1 Stück
-20 bis +70
Durchsichtig
7 x 10
8,5
35
1 Stück
-20 bis +70
Durchsichtig
8 x 12
9
40
1 Stück
-
Durchsichtig
2,5 x 4
10
12
1 Stück
-20 bis +70
Durchsichtig
5,5 x 8
8,5
25
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
106.30 €
( 126.50 € )
7 Werktage
270.22 €
( 321.56 € )
7 Werktage
406.63 €
( 483.89 € )
7 Werktage
70.65 €
( 84.07 € )
7 Werktage
179.43 €
( 213.52 € )
7 Werktage
106.30 €
( 126.50 € )
7 Werktage
270.22 €
( 321.56 € )
7 Werktage
406.63 €
( 483.89 € )
7 Werktage
70.65 €
( 84.07 € )
7 Werktage
179.43 €
( 213.52 € )
7 Werktage
106.30 €
( 126.50 € )
7 Werktage
270.22 €
( 321.56 € )
7 Werktage
406.63 €
( 483.89 € )
7 Werktage
70.65 €
( 84.07 € )
7 Werktage
179.43 €
( 213.52 € )
7 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.