Polyurethanschlauch auf Etherbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

Polyurethanschlauch auf Etherbasis im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PHBE M040625
PHBE M071025
PHBE M081225
PHBE M250425
PHBE M550825
PHBK M040625
PHBK M071025
PHBK M081225
PHBK M250425
PHBK M550825
PHCR M040625
PHCR M071025
PHCR M081225
PHCR M250425
PHCR M550825
PHCR M951425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(°C)
Farbe Ø Innen./Außen.
(mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C)
(Bar)
Biegeradius
(mm)

26.07 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau4 x 6920

66.28 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau7 x 108,535

99.65 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau8 x 12940

17.33 €

1 7 Arbeitstage -Blau2,5 x 41012

43.97 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Blau5,5 x 88,525

26.07 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz4 x 6920

66.28 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz7 x 108,535

99.65 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz8 x 12940

17.33 €

1 7 Arbeitstage -Schwarz2,5 x 41012

43.97 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Schwarz5,5 x 88,525

26.07 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig4 x 6920

66.28 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig7 x 108,535

99.65 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig8 x 12940

17.33 €

1 7 Arbeitstage -Durchsichtig2,5 x 41012

43.97 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig5,5 x 88,525

119.35 €

1 7 Arbeitstage -20 bis +70Durchsichtig9,5 x 14950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyurethan Vorteile Lebensmitteltauglich Anwendungen Luftförderung in engen Räumlichkeiten

Technischer Support