Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen prevoS1

Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen prevoS1
Unsere konfektionierten Schläuche sind mit Kupplungen und Nippeln ausgestattet:
• Große Auswahl an Schläuchen: Wahl von Schlauchtyp, Durchmesser und Länge
• Kupplungen, die dem Schlauchdurchmesser optimal angepasst sind
• Dichte Montage der Schläuche mit Ohrklemmen
• Mit Kratzschutz
• Einfache und sichere Verteilung
• Einsatzfertige Schläuche
• Einfach im Gebrauch, problemlos ummontierbar und verstaubar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAL ACS1310
RAL ACSB1010
RAL ACSB105
RAL ACSB810
RAL AESB1010
RAL AESB105
RAL AESB1310
RAL AESB1320
RAL AESB810
RAL AESE1910
RAL AESE1920
RAL AESEB1310
RAL AESEB1320
RAL AESEB1610
RAL AESEB1620
RAL AISB1010
RAL AISB105
RAL AISB810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperatur
(°C)
Ø Innen./Außen.
(mm)
Profil Kupplung Länge
(m)
Nippel

115.32 €

1 7 Arbeitstage -13 x 22ISO 6150 CCSI 0810CRP 08

103.50 €

1 7 Arbeitstage -10 x 18ISO 6150 CCSI 0610CRP 06

76.23 €

1 7 Arbeitstage -15 bis +7010 x 18ISO 6150 CCSI 065CRP 06

80.33 €

1 7 Arbeitstage -8 x 15ISO 6150 CCSI 0610CRP 06

95.15 €

1 7 Arbeitstage -10 x 18European 7,4 mmESI 0710ERP 07

73.65 €

1 7 Arbeitstage -15 bis +7010 x 18European 7,4 mmESI 075ERP 07

138.88 €

1 7 Arbeitstage -13 x 22European 7,4 mmESI 0710ERP 07

205.80 €

1 7 Arbeitstage -13 x 22European 7,4 mmESI 0720ERP 07

94.70 €

1 7 Arbeitstage -8 x 15European 7,4 mmESI 0710ERP 07

162.62 €

1 7 Arbeitstage -19 x 28European 10,4 mmESI 11EB10ERP 11

249.88 €

1 7 Arbeitstage -19 x 28European 10,4 mmESI 11EB20ERP 11

192.42 €

1 7 Arbeitstage -13 x 22European 10,4 mmESI 11EB10ERP 07

259.33 €

1 7 Arbeitstage -13 x 22European 10,4 mmESI 11EB20ERP 11

190.30 €

1 7 Arbeitstage -16 x 25European 10,4 mmESI 11EB10ERP 11

273.82 €

1 7 Arbeitstage -16 x 25European 10,4 mmESI 11EB20ERP 11

92.22 €

1 7 Arbeitstage -10 x 18ISO 6150 BISI 0610IRP 06

74.37 €

1 7 Arbeitstage -15 bis +7010 x 18ISO 6150 BISI 065IRP 06

83.67 €

1 7 Arbeitstage -8 x 15ISO 6150 BISI 0610IRP 06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EPDM Vorteile Beständigkeit gegen Öle Betriebsdruck 2 bis 12 bar
Ausgestattet mit Schutz

Technischer Support