Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RAL ACSW1010 |
RAL ACSW1310 |
RAL ACSW810 |
RAL AESW1010 |
RAL AESW1310 |
RAL AESW810 |
RAL AISW1010 |
RAL AISW1310 |
RAL AISW810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ø Innen./Außen. (mm) | Profil | Kupplung | Nippel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 18 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | ||
223.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 x 22 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | ||
186.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x 15 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | ||
225.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 18 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
194.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 x 22 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
218.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x 15 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
188.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 x 18 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | ||
215.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 x 22 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | ||
181.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 x 15 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 |
Loading...
Werkstoff | EPDM | Vorteile | Beständigkeit gegen Öle | Betriebsdruck | 2 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Ausgestattet mit | Schutz | Länge(m) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ø Innen./Außen.(mm)
Profil
Kupplung
Nippel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften