Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch

Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DMO 1010CS

Teilenummer
DMO 1010CS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

511.07 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ø Innen./Außen.(mm) 10 X 17 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m Max. Betriebsdruck(Bar) 12
Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet Kupplung CSI 06 Gewicht(kg) 17
Durchfluß(l/min) 833 Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Drehbarer Eingang (BSPP) G 3/8 IG
Ausgestattet mit Fester Halterung Länge(m) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch, die Teilenummer ist DMO 1010CS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DMO 1010CS.

Technischer Support