Industrie-Gummischlauch DOLEX - Lebensmittelqualität

Industrie-Gummischlauch DOLEX - Lebensmittelqualität
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DOLEX 15
DOLEX 19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Biegeradius
(mm)

8.73 €

20 7 Arbeitstage 15,8 x 2495

10.77 €

20 7 Arbeitstage 19,4 x 28,4115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Rollenlänge(m) 20 Max. Betriebsdruck(Bar) 10

Technischer Support