Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
PAMBK 020425
PAMBK 030525
PAMBK 040625
PAMBK 060825
PAMBK 081025
PAMBK 101225
PAMBK 121425
PAMBK 131625
PAMBK 180325
PAMBK 270425
PAMCL 020425
PAMCL 030525
PAMCL 040625
PAMCL 060825
PAMCL 081025
PAMCL 101225
PAMCL 121425
PAMCL 131625
PAMCL 270425
PAMGN 020425
PAMGN 040625
PAMGN 060825
PAMGN 081025
PAMGN 270425
PAMRD 020425
PAMRD 040625
PAMRD 060825
PAMRD 081025
PAMRD 270425
PAMYW 020425
PAMYW 040625
PAMYW 060825
PAMYW 081025
PAMYW 270425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Ø Innen./Außen.
(mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C)
(Bar)
Biegeradius
(mm)

25.60 €

1 7 Arbeitstage Blau2 x 43025

41.83 €

1 7 Arbeitstage Blau3 x 52430

33.00 €

1 7 Arbeitstage Blau4 x 62735

39.58 €

1 7 Arbeitstage Blau6 x 81955

52.85 €

1 7 Arbeitstage Blau8 x 101590

67.80 €

1 7 Arbeitstage Blau10 x 121192

86.63 €

1 7 Arbeitstage Blau12 x 149,5120

166.10 €

1 7 Arbeitstage Blau13 x 1613115

17.92 €

1 7 Arbeitstage Blau1,8 x 32615

20.28 €

1 7 Arbeitstage Blau2,7 x 41530

25.60 €

1 7 Arbeitstage Schwarz2 x 43025

41.83 €

1 7 Arbeitstage Schwarz3 x 52430

33.00 €

1 7 Arbeitstage Schwarz4 x 62735

39.58 €

1 7 Arbeitstage Schwarz6 x 81955

52.85 €

1 7 Arbeitstage Schwarz8 x 101590

67.80 €

1 7 Arbeitstage Schwarz10 x 121492

86.63 €

1 7 Arbeitstage Schwarz12 x 149,5120

166.10 €

1 7 Arbeitstage Schwarz13 x 1613115

17.92 €

1 7 Arbeitstage Schwarz1,8 x 32615

20.28 €

1 7 Arbeitstage Schwarz2,7 x 41530

25.60 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig2 x 43025

41.83 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig3 x 52430

33.00 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig4 x 62735

39.58 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig6 x 81955

52.85 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig8 x 101590

67.80 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig10 x 121192

86.63 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig12 x 149,5120

166.10 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig13 x 1613115

20.28 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig2,7 x 41530

25.60 €

1 7 Arbeitstage Grün2 x 43025

33.00 €

1 7 Arbeitstage Grün4 x 62735

39.58 €

1 7 Arbeitstage Grün6 x 81955

52.85 €

1 7 Arbeitstage Grün8 x 101590

20.28 €

1 7 Arbeitstage Grün2,7 x 41530

25.60 €

1 7 Arbeitstage Rot2 x 43025

33.00 €

1 7 Arbeitstage Rot4 x 62735

39.58 €

1 7 Arbeitstage Rot6 x 81955

52.85 €

1 7 Arbeitstage Rot8 x 101590

20.28 €

1 7 Arbeitstage Rot2,7 x 41530

25.60 €

1 7 Arbeitstage Gelb2 x 43025

33.00 €

1 7 Arbeitstage Gelb4 x 62735

39.58 €

1 7 Arbeitstage Gelb6 x 81955

52.85 €

1 7 Arbeitstage Gelb8 x 101590

20.28 €

1 7 Arbeitstage Gelb2,7 x 41530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) - 20 bis + 80 Werkstoff Polyamid PA 12 Vorteile Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

Technischer Support