Polyamidschlauch auf Trommel von 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

Polyamidschlauch auf Trommel von 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)
Material, Länge und Durchmesser des zu verwendenden Schlauchs werden vom Bedienpersonal abhängig von der Arbeitsumgebung und den Anforderungen des zu versorgenden Werkzeugs gewählt.
Gummischläuche:
• Beständig gegen Biege-, Zug- und Verdrehbeanspruchung
• Abriebfest
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Reibung auf Betonböden
• Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
• Beständig gegen Öl

Schläuche:
• PVC-Schläuche
• Langlebig
• Vielseitig einsetzbar
• Weich, flexibel und leicht
• NBR/PVC-Schläuche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAMBE 27041000
PAMBK 04061000
PAMBK 27041000
PAMCL 04061000
PAMCL 27041000
PAMGN 04061000
PAMGN 27041000
PAMRD 04061000
PAMRD 27041000
PAMYW 04061000
PAMYW 27041000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Ø Innen./Außen.
(mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C)
(Bar)
Biegeradius
(mm)

752.95 €

1 7 Arbeitstage Blau2,7 x 41530

1,221.00 €

1 7 Arbeitstage Schwarz4 x 62735

752.95 €

1 7 Arbeitstage Schwarz2,7 x 41530

1,221.00 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig4 x 62735

752.95 €

1 7 Arbeitstage Durchsichtig2,7 x 41530

1,221.00 €

1 7 Arbeitstage Grün4 x 62735

752.95 €

1 7 Arbeitstage Grün2,7 x 41530

1,221.00 €

1 7 Arbeitstage Rot4 x 62735

752.95 €

1 7 Arbeitstage Rot2,7 x 41530

1,221.00 €

1 7 Arbeitstage Gelb4 x 62735

752.95 €

1 7 Arbeitstage Gelb2,7 x 41530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) - 20 bis + 80 Werkstoff Polyamid PA 12 Vorteile Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

Technischer Support