Serie DSF - Kleines Modell - mit Polyurethanschlauch Polyester

Serie DSF - Kleines Modell - mit Polyurethanschlauch Polyester
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSF 0805CS
DSF 0805ES
DSF 0805IS
DSF 1003CS
DSF 1003ES
DSF 1003IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
Kupplung Durchfluß
(l/min)
Drehbarer Eingang (BSPP) Länge
(m)

187.83 €

1 7 Arbeitstage 8 x 11CSI 066508 x 115

182.52 €

1 7 Arbeitstage 8 x 11ESI 076508 x 115

186.00 €

1 7 Arbeitstage 8 x 11ISI 066508 x 115

190.85 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14CSI 0683310 x 143

186.00 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ESI 07110010 x 143

188.47 €

1 7 Arbeitstage 10 x 14ISI 0683310 x 143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(kg) 3

Technischer Support