Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss

Polyurethan Spiralschläuche mit festem Gewindeanschluss und drehbarem Gewindeanschluss
Die Spiralschläuche sorgen in Werkstätten für die nötige Flexibilität zur Versorgung von Schnellkupplungen, Blaspistolen und Pneumatikwerkzeugen. Ihre Länge lässt sich den Einsatzbedingungen anpassen, so dass der Benutzer das angeschlossene Werkzeug in seinem Arbeitsumfeld stets zur Hand hat - ohne hinderliches Schlauchgewicht, Schlauchverdrehung oder unnötigen Platzverbrauch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 64
PUS 66
PUS 68
PUS 84
PUS 86
PUS 88
PUS 610
PUS 815
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Länge
(m)
Ø Innen./Außen.
(mm)
BSPT Außengewinde Durchmesser Spirale
(mm)
Min. Länge
(m)

18.77 €

1 7 Arbeitstage 25 x 8R 1/4420,18

23.03 €

1 7 Arbeitstage 45 x 8R 1/4420,4

29.07 €

1 7 Arbeitstage 65 x 8R 1/4420,6

37.15 €

1 7 Arbeitstage 85 x 8R 1/4420,8

31.33 €

1 7 Arbeitstage 46,5 x 10R 1/4520,4

38.37 €

1 7 Arbeitstage 66,5 x 10R 1/4520,55

45.53 €

1 7 Arbeitstage 86,5 x 10R 1/4520,8

40.07 €

1 7 Arbeitstage 48 x 12R 3/8650,4

48.45 €

1 7 Arbeitstage 68 x 12R 3/8650,65

60.07 €

1 7 Arbeitstage 88 x 12R 3/8650,72

56.12 €

1 7 Arbeitstage 106,5 x 10R 1/4520,95

123.02 €

1 7 Arbeitstage 158 x 12R 3/8651,35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -15 bis +70 Max. Betriebsdruck(Bar) 8 Werkstoff Polyurethan
Vorteile Kratzschutz

Technischer Support