Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Ø Innen./Außen.(mm) | 11 x 16 | BSPT Außengewinde | R 1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(Bar) | 8 | Werkstoff | Polyurethan | Vorteile | Kratzschutz |
Durchmesser Spirale(mm) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Länge(m)
Min. Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften