Polyamid-Spiralschlauch mit begradigten Enden, festen Verschraubungen und AG

Polyamid-Spiralschlauch mit begradigten Enden, festen Verschraubungen und AG
Die Spiralschläuche sorgen in Werkstätten für die nötige Flexibilität zur Versorgung von Schnellkupplungen, Blaspistolen und Pneumatikwerkzeugen. Ihre Länge lässt sich den Einsatzbedingungen anpassen, so dass der Benutzer das angeschlossene Werkzeug in seinem Arbeitsumfeld stets zur Hand hat - ohne hinderliches Schlauchgewicht, Schlauchverdrehung oder unnötigen Platzverbrauch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPI 95

Teilenummer
SPI 95
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.32 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +90 Max. Länge(m) 5 Ø Innen./Außen.(mm) 6,5 x 8
Max. Betriebsdruck(Bar) 10 BSPP Außengewinde G 1/4 Werkstoff Polyamid PA 12
Vorteile Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien Durchmesser Spirale(mm) 78 Min. Länge(m) 0,6

Sie befinden sich auf der Seite für Polyamid-Spiralschlauch mit begradigten Enden, festen Verschraubungen und AG, die Teilenummer ist SPI 95.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPI 95.

Technischer Support