Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DLO 1330ES |
DLO 1330IS |
DLO 1625ES |
DLO 1625IS |
DLO 1920ES |
DLO 1920IS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ø Innen./Außen. (mm) | Kupplung | Gewicht (kg) | Durchfluß (l/min) | Länge (m) | Drehbarer Eingang mit AG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,531.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 x 20 | ESI 11EB | 39 | 850 | 30 | G 1/2 | ||
1,529.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 x 20 | ISI 11EB | 39 | 850 | 30 | G 1/2 | ||
1,531.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 x 23 | ESI 11EB | 39 | 1700 | 25 | G 1/2 | ||
1,529.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 x 23 | ISI 11EB | 41 | 1700 | 25 | G 1/2 | ||
1,541.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 x 27 | ESI 11EB | 42 | 2400 | 20 | G 1 | ||
1,540.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 x 27 | ISI 11EB | 42 | 2400 | 20 | G 1 |
Loading...
Anschluss | Zufuhrschlauch: 1 m | Max. Betriebsdruck(Bar) | 12 | Werkstoff | Stahlgehäuse pulverbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Schlaucheinrastung mit Sperrraste | Ausgestattet mit | Fester Halterung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ø Innen./Außen.(mm)
Kupplung
Gewicht(kg)
Durchfluß(l/min)
Länge(m)
Drehbarer Eingang mit AG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften