Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DLOI 1625LS |
DLOI 1920LS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ø Innen./Außen. (mm) | Gewicht (kg) | Länge (m) | Drehbarer Eingang mit AG BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,848.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 x 24 | 44 | 25 | G 1/2 | ||
1,815.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 x 28 | 42 | 20 | G 1 |
Loading...
Anschluss | Zufuhrschlauch: 1 m | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Werkstoff | Gehäuse Edelstahl AISI 304 |
---|---|---|---|---|---|
Kupplung | ELS 09 | Technologie | Schlaucheinrastung mit Sperrraste | Ausgestattet mit | Fester Halterung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ø Innen./Außen.(mm)
Gewicht(kg)
Länge(m)
Drehbarer Eingang mit AG BSPP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften