Serie DMO - Ohne Schlauch - Stahl

Serie DMO - Ohne Schlauch - Stahl
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DMO N

Teilenummer
DMO N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

439.37 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Drehbarer Eingang mit IG BSPP G 3/8
Ausgestattet mit Fester Halterung Fassungsvermögen (für Schlauchlänge)(m) 15 Fassungsvermögen (Außen-Ø des Schlauch)(mm) 20
Ausgang mit AG BSPP G 3/8

Sie befinden sich auf der Seite für Serie DMO - Ohne Schlauch - Stahl, die Teilenummer ist DMO N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DMO N.

Technischer Support