Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BGK PCSBM54 |
BGK PCSBM66 |
BGK PCSBM68 |
BGK PESBM54 |
BGK PESBM66 |
BGK PESBM68 |
BGK PISBM54 |
BGK PISBM66 |
BGK PISBM68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø/Außen-Ø (mm) | Max. Länge (m) | Profil | Verschraubung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 x 8 | 4 | ISO 6150C | CSI 06 | ||
88.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6,5 x 10 | 6 | ISO 6150C | CSI 06 | ||
96.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6,5 x 10 | 8 | ISO 6150C | CSI 06 | ||
65.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 x 8 | 4 | European | ESI 07 | ||
81.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6,5 x 10 | 6 | European | ESI 07 | ||
89.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6,5 x 10 | 8 | European | ESI 07 | ||
67.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 x 8 | 4 | ISO 6150B | ISI 06 | ||
84.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6,5 x 10 | 6 | ISO 6150B | ISI 06 | ||
91.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6,5 x 10 | 8 | ISO 6150B | ISI 06 |
Loading...
Düse | MTL |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø/Außen-Ø(mm)
Max. Länge(m)
Profil
Verschraubung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften