Doppelschlauch, DGO

Doppelschlauch, DGO
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGO 1015OA
DGO 1015SIC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,082.58 €

1 6 Arbeitstage

1,225.58 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schweißen, Schneiden Max. Betriebsdruck(Bar) Oxygen : 1,5 bar Acetylene : 12,5 bar Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet
Ausgestattet mit Fester Halterung Innen-Ø/Außen-Ø(mm) 10 x 17 Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste
Länge(m) 15 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m

Technischer Support