Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - Gummischlauch - Mit verstärktem HD-Schlauch

Serie DMO - DGO - Edelstahl für Hochdruck - Gummischlauch - Mit verstärktem HD-Schlauch
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGO 0620GR
DMO 0610GR
DMO 0615GR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Länge
(m)

889.00 €

1 6 Arbeitstage 2720

612.52 €

1 6 Arbeitstage 18,510

714.72 €

1 6 Arbeitstage 20,515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlgehäuse pulverbeschichtet Ausgestattet mit Fester Halterung Innen-Ø/Außen-Ø(mm) 6,4 x 14,7
Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste Ausgang mit AG BSPP G 1/4 Drehbarer Eingang mit AG BSPP G 1/4

Technischer Support