PPS1 BP ORING - O-Ring für Anbohrschelle

PPS1 BP ORING - O-Ring für Anbohrschelle
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 BPORING25
PPS1 BPORING32
PPS1 BPORING40
PPS1 BPORING50
PPS1 BPORING63
PPS1 BPORING80
PPS1 BPORING100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

2.42 €

10 6 Arbeitstage 25

2.42 €

10 6 Arbeitstage 32

3.23 €

10 6 Arbeitstage 40

3.23 €

10 6 Arbeitstage 50

4.62 €

10 6 Arbeitstage 63

4.62 €

10 6 Arbeitstage 80

5.57 €

10 6 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vorteile Ausbaufähiges System
Technologie PPS Grip Concept Erfüllt die Normen PED REACH Menge 10
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)

Technischer Support