PPS1 SEAL - Aluminiumrohr-Verbinder-Dichtring NBR

PPS1 SEAL - Aluminiumrohr-Verbinder-Dichtring NBR
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 SEAL16
PPS1 SEAL20
PPS1 SEAL25
PPS1 SEAL32
PPS1 SEAL40
PPS1 SEAL50
PPS1 SEAL63
PPS1 SEAL80
PPS1 SEAL100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Verbinder Ø
(mm)
Menge

5.23 €

1 7 Arbeitstage 1610

6.52 €

1 7 Arbeitstage 2010

7.18 €

1 7 Arbeitstage 2510

8.63 €

1 7 Arbeitstage 3210

6.83 €

1 7 Arbeitstage 405

10.02 €

1 7 Arbeitstage 505

4.52 €

1 7 Arbeitstage 632

5.73 €

1 7 Arbeitstage 802

6.22 €

1 6 Arbeitstage 1001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Erfüllt die Normen PED REACH
Betriebsdruck 0 bis 16 bar

Technischer Support