Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 GP50V |
PPS1 GP63V |
PPS1 GP80V |
PPS1 GP100V |
PPS1 SEAL16V |
PPS1 SEAL20V |
PPS1 SEAL25V |
PPS1 SEAL32V |
PPS1 SEAL40V |
PPS1 SEAL50V |
PPS1 SEAL63V |
PPS1 SEAL80V |
PPS1 SEAL100V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Verbinder Ø (mm) | Menge | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | 50 | ||
8.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | 63 | ||
10.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | 80 | ||
15.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 10 | 100 | ||
8.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 10 | - | ||
9.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 10 | - | ||
12.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 10 | - | ||
16.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 10 | - | ||
14.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 5 | - | ||
24.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 5 | - | ||
10.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 2 | - | ||
13.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 2 | - | ||
14.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | - |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 bis +80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Erfüllt die Normen | PED REACH |
Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Verbinder Ø(mm)
Menge
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften