PPS1 A7 - Blindstopfen für Kreuzverbinder

PPS1 A7 - Blindstopfen für Kreuzverbinder
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 A712
PPS1 A727
PPS1 A734
PPS1 A749
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP

3.63 €

1 6 Arbeitstage G 1/2

-

1 auf Anfrage G 3/4

6.72 €

1 6 Arbeitstage G 1

13.30 €

1 6 Arbeitstage G 1 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Erfüllt die Normen PED REACH
Betriebsdruck 0 bis 16 bar

Technischer Support