Schmierpistole

Schmierpistole
Mit seinem breiten Sortiment an Pneumatikwerkzeugen (Schlagschrauber, Druckluftratschen, Schrauber, Glätter, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Meißelhämmer, Schneidewerkzeuge, Spezialwerkzeuge und Zubehörteile) entwickelt Prevost technische Geräte für professionelles Arbeiten in Branchen wie Karosseriebau, Kfz-Werkstätten, Maschinenbau, Industrie, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung usw.
Effiziente technische Werkzeuge

Design und Konstruktion der Werkzeuge von Prevost gewährleisten:
hochwertige Arbeit, ausgezeichnete Leistung, breites Anwendungsfeld
problemlosen Einsatz, einfache Einstellung und Wartung
Geräusch- und Vibrationsbegrenzung
Ergonomie für ein müheloses Arbeiten, weniger Ermüdung und geringere körperliche Anstrengung der Benutzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCG GR400

Teilenummer
TCG GR400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

127.07 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(bar) 6,2 Gewicht(kg) 1,7 Durchsatz(l/min) 120
IG BSPT R 1/4 Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Fassungsvermögen(cc) 400

Sie befinden sich auf der Seite für Schmierpistole, die Teilenummer ist TCG GR400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCG GR400.

Technischer Support