Klauenkupplung für Schlauchanschluss

Klauenkupplung für Schlauchanschluss
Schnellkupplung EXP: Auch als Klauenkupplung bezeichnet, ermöglichen sie den Anschluss von Fluiden bei sehr großen Durchmessern.
Sie entsprechen der Sicherheitsnorm NFE 29573.
Sie werden in verschiedenen Bereichen wie z. B. im Tiefbau eingesetzt. Dank der großen Auswahl, insbesondere bei großen Durchmessern, können mit ihnen sowohl Luft als auch kaltes Wasser befördert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXP 7
EXP 8
EXP 9
EXP 10
EXP 11
EXP 13
EXP 16
EXP 19
EXP 22
EXP 25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)

7.15 €

1 7 Arbeitstage 7

7.15 €

1 7 Arbeitstage 8

7.15 €

1 7 Arbeitstage 9

6.55 €

1 7 Arbeitstage 10

6.58 €

1 7 Arbeitstage 11

6.82 €

1 7 Arbeitstage 13

7.12 €

1 7 Arbeitstage 16

6.07 €

1 7 Arbeitstage 19

7.48 €

1 7 Arbeitstage 22

8.27 €

1 7 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -5 bis +60 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Körper: Messing

Technischer Support