Schlauchtülle mit konischem Außengewinde - JFT

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde - JFT
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JFT 1212
JFT 1214
JFT 1216
JFT 1219
JFT 1404
JFT 1406
JFT 1407
JFT 1408
JFT 1409
JFT 1410
JFT 1412
JFT 1804
JFT 1806
JFT 1807
JFT 1808
JFT 3808
JFT 3809
JFT 3810
JFT 3812
JFT 3814
JFT 3816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)
AG BSPT

7.18 €

10 7 Arbeitstage 12R 1/2

6.82 €

10 7 Arbeitstage 14R 1/2

8.55 €

1 7 Arbeitstage 16R 1/2

7.08 €

10 7 Arbeitstage 19R 1/2

5.60 €

10 7 Arbeitstage 4R 1/4

2.63 €

10 7 Arbeitstage 6R 1/4

2.87 €

10 7 Arbeitstage 7R 1/4

2.27 €

10 7 Arbeitstage 8R 1/4

2.87 €

10 7 Arbeitstage 9R 1/4

2.58 €

10 7 Arbeitstage 10R 1/4

3.08 €

10 7 Arbeitstage 12R 1/4

5.37 €

10 7 Arbeitstage 4R 1/8

3.95 €

10 7 Arbeitstage 6R 1/8

6.53 €

10 7 Arbeitstage 7R 1/8

3.37 €

10 7 Arbeitstage 8R 1/8

4.85 €

10 7 Arbeitstage 8R 3/8

6.22 €

10 7 Arbeitstage 9R 3/8

4.85 €

10 7 Arbeitstage 10R 3/8

5.37 €

10 7 Arbeitstage 12R 3/8

6.22 €

10 7 Arbeitstage 14R 3/8

6.15 €

10 7 Arbeitstage 16R 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 Technologie Voller Durchgang

Technischer Support