Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JFT 1406I
JFT 1408I
JFT 1410I
JFT 1412I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)

48.72 €

1 7 Arbeitstage 6

39.95 €

1 7 Arbeitstage 8

34.47 €

1 7 Arbeitstage 10

29.92 €

1 7 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 BSPP Außengewinde G 1/4 Werkstoff Edelstahl 316

Technischer Support