Drehbare Schlauchtülle mit Außengewinde - JFO

Drehbare Schlauchtülle mit Außengewinde - JFO
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JFO 1406
JFO 1407
JFO 1408
JFO 1409
JFO 1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)

6.07 €

10 7 Arbeitstage 6

6.07 €

10 7 Arbeitstage 7

6.07 €

10 7 Arbeitstage 8

6.07 €

10 7 Arbeitstage 9

6.72 €

10 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 BSPP Außengewinde G 1/4 Technologie Voller Durchgang

Technischer Support