Doppeltülle - JDT

Doppeltülle - JDT
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JDT 0404
JDT 0606
JDT 0808
JDT 0909
JDT 1010
JDT 1212
JDT 1313
JDT 1616
JDT 1919
JDT 2323
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)

2.13 €

10 7 Arbeitstage 4

1.80 €

10 7 Arbeitstage 6

2.35 €

10 7 Arbeitstage 8

3.88 €

10 7 Arbeitstage 9

3.37 €

10 7 Arbeitstage 10

3.47 €

10 7 Arbeitstage 12

5.32 €

10 7 Arbeitstage 13

5.92 €

10 7 Arbeitstage 16

6.85 €

10 7 Arbeitstage 19

10.88 €

1 7 Arbeitstage 23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 Technologie Voller Durchgang

Technischer Support