Doppeltülle zur Schlauchverbindung

Doppeltülle zur Schlauchverbindung
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JPL 34
JPL 36
JPL 38
JPL 310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)

0.57 €

10 7 Arbeitstage 4

1.08 €

10 7 Arbeitstage 6

1.58 €

10 7 Arbeitstage 8

1.93 €

10 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -10 bis +80 Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 Technologie Voller Durchgang

Technischer Support