Anschlussteile-Sortiment

Anschlussteile-Sortiment
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MAL PA105

Teilenummer
MAL PA105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

216.83 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruck(bar) 0 bis 15 Werkstoff Messing und Messing vernickelt Inhalt Koffer mit 105 Anschlussteilen : 5 x JPC 1408, 5 x JPC 1410, 5 x JPC 3810, 5 x JDT 0606, 5 x JDT 0808, 5 x JDT 1010, 5 x A2 1412, 5 x A2 1414, 5 x A2 1438, 5 x A2 3812, 5 x A2 3838, 5 x A3 12, 5 x A3 14, 5 x A3 18, 5 x A3 38, 5 x A2 1212, 5 x A4 1214, 5 x A4 1238, 5 x A4 1418, 5 x A4 3814, 5 x A4 3818

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussteile-Sortiment, die Teilenummer ist MAL PA105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAL PA105.

Technischer Support