Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DVO 1320LS |
DVO 1515LS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø/Außen-Ø (mm) | Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|
463.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12,7 x 17 | 20 | ||
463.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 x 21 | 15 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -15::+60 | Für Kupplung/Adapter(mm) | ELS 09 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Ausgestattet mit | Fester Halterung | Gewicht(kg) | 20 | Technologie | Schlaucheinrastung mit Sperrraste |
Werkstoff | Stahlgehäuse pulverbeschichtet | Anschluss | Zufuhrschlauch: 1 m | Drehbarer Eingang(BSPP) | 19 x 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø/Außen-Ø(mm)
Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften