Serie DMOI - DGOI / Edelstahl 304 mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität

Serie DMOI - DGOI / Edelstahl 304 mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität
Der automatische Schlauchaufroller ist ein unverzichtbares Ausstattungselement am Arbeitsplatz.Die Systeme sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort beim Einsatz von Verteilungsschläuchen.
Verteilte Fluide: Druckluft, Kaltwasser, Heißwasser, Hoch- und Niederdruck, Öle, Fette, Sauerstoff und Acetylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGOI 1615LS
DMOI 1610LS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Kupplung

1,181.58 €

1 6 Arbeitstage 2515

935.92 €

1 6 Arbeitstage 2010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -15::+60 Innen-Ø/Außen-Ø(mm) 16 x 24 Für Kupplung/Adapter(mm) ELS 09
Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Ausgestattet mit Fester Halterung Technologie Schlaucheinrastung mit Sperrraste
Werkstoff Gehäuse Edelstahl AISI 304 Anschluss Zufuhrschlauch: 1 m Fassungsvermögen(m) G 1/2

Technischer Support