Teilenummer
|
---|
PPS1 GBA25 |
PPS1 GBA32 |
PPS1 GBA40 |
PPS1 GBA50 |
PPS1 GBA63 |
PPS1 GBA80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Verbinder Ø | |
---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | 25 | ||
1.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | 32 | ||
5.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | 40 | ||
6.07 € | 10 | 6 Arbeitstage | 50 | ||
7.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | 63 | ||
9.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | 80 |
Loading...
Vorteile | Ausbaufähiges System | Temperatur(°C) | -20 bis +80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruck(bar) | 0 bis 16 | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) | Technologie | PPS Grip Concept |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Verbinder Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften