Kupplung mit Verschluss, für Schlauchanschluss

Kupplung mit Verschluss, für Schlauchanschluss
Für Wasserkreisläufe:
ELS: Die Technologie und Materialwahl machen die Kupplung der Reihe ELS zu einem perfekten Produkt für Kaltwasserkreisläufe oder Wasserkreisläufe mit Reinigungsmitteln in einer anspruchsvollen Arbeitsumgebung.
Verschiedene Anwendungen sind möglich: Instandhaltung, Reinigung, Wäsche, Versorgung von Reinigungsmaschinen, Waschpistolen.
Industrielle Wasserkreisläufe, Hoch- und Tiefbau, Lebensmittelindustrie, Versorgung von Wasserentnahmestellen. Bewässerung.
Das Anschlussprofil der Kupplung ELS mit Nippel ELP lässt sich mit allen gängigen Kupplungen für Wasserleitungen verwenden. Die Nippel oder Kupplungen der Reihe ELS lassen sich mit den meisten marktüblichen Produkten (Kunststoff oder Messing) mit demselben Durchgang einsetzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ELS 091813
ELS 091815
ELS 091819
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Gewebeschlauch ID
(mm)

28.12 €

5 7 Arbeitstage 13

26.62 €

5 7 Arbeitstage 15

28.57 €

5 7 Arbeitstage 19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -15 bis +60 ID Durchgang(mm) 9 Durchflussmenge(l/Min.) 24 l/min (ΔP = 0,3 bar mit Ventil), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar ohne Ventil)
Werkstoff Körper: Messing D mm 0 bis 10 bar

Technischer Support