Austauschbare Hydraulikkupplungen mit Klappenventilverschluss

Austauschbare Hydraulikkupplungen mit Klappenventilverschluss
Die Hydraulik-Schnellkupplungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Verbinden und Trennen von Leitungen oder Systemen, bei denen Öl verwendet wird, ohne Spezialwerkzeuge oder besondere Vorrichtungen.
Der Benutzer wählt die für seine Anwendung passende Kupplung aus dem Sortiment von Prevost (Link zum ersten Absatz) aus - unter Beachtung des Einsatzdrucks, der Einsatztemperatur und weiteren technischen Kriterien.Anschlusssysteme mit Doppelverschluss:
Beim Abtrennen stoppt die Kupplung die Fluidzufuhr und ein Verschlusssystem schließt den Nippel, um ein Austreten des Fluids zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCG 061101
HCG 101102
HCG 201104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
BSPP Innengewinde Durchflussmenge
(l/Min.)
Max. Betriebsdruck
(Bar)

18.68 €

1 7 Arbeitstage 6G 1/412400

21.23 €

1 7 Arbeitstage 10G 3/823350

50.77 €

1 7 Arbeitstage 20G 3/4106250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -25 bis +100 Anwendung Industrie, Landwirtschaft Werkstoff Körper: Stahl
Technologie Kugelventilverschluss Profil Halbautomatisch Betriebsdruck Austauschbar

Technischer Support