Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HBG 061101 |
HBG 101102 |
HBG 131103 |
HBG 201104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser (mm) | BSPP Innengewinde | Durchflussmenge (l/Min.) | Max. Betriebsdruck (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | G 1/4 | 12 | 300 | ||
21.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | G 3/8 | 23 | 250 | ||
25.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | G 1/2 | 30 | 200 | ||
65.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | G 3/4 | 60 | 200 |
Loading...
Temperatur(°C) | -25 bis +100 | Anwendung | Industrie, Landwirtschaft | Werkstoff | Körper: Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Kugelventilverschluss | Profil | Halbautomatisch | Betriebsdruck | Austauschbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser(mm)
BSPP Innengewinde
Durchflussmenge(l/Min.)
Max. Betriebsdruck(Bar)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften