Austauschbare Hydrauliknippel mit Klappenventilverschluss

Austauschbare Hydrauliknippel mit Klappenventilverschluss
Die Hydraulik-Schnellkupplungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Verbinden und Trennen von Leitungen oder Systemen, bei denen Öl verwendet wird, ohne Spezialwerkzeuge oder besondere Vorrichtungen.
Der Benutzer wählt die für seine Anwendung passende Kupplung aus dem Sortiment von Prevost (Link zum ersten Absatz) aus - unter Beachtung des Einsatzdrucks, der Einsatztemperatur und weiteren technischen Kriterien.Anschlusssysteme mit Doppelverschluss:
Beim Abtrennen stoppt die Kupplung die Fluidzufuhr und ein Verschlusssystem schließt den Nippel, um ein Austreten des Fluids zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCG 066101
HCG 106102
HCG 206104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
Einlass BSPP Innengewinde Durchflussmenge
(l/Min.)
Max. Betriebsdruck
(Bar)

8.35 €

1 7 Arbeitstage 6G 1/412400

10.05 €

1 7 Arbeitstage 10G 3/823300

24.78 €

1 7 Arbeitstage 20G 3/4106250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -25 bis +100 Anwendung Industrie, Landwirtschaft Werkstoff Körper: Stahl
Technologie Kugelventilverschluss Profil Halbautomatisch Betriebsdruck Austauschbar

Technischer Support