Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HCIB 066101 |
HCIB 106102 |
HCIB 136103 |
HCIB 206104 |
HCIB 256105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser (mm) | BSPP Innengewinde | Durchflussmenge (l/Min.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | G 1/4 | 12 | ||
7.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | G 3/8 | 23 | ||
9.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | G 1/2 | 45 | ||
18.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | G 3/4 | 106 | ||
42.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | G 1 | 189 |
Loading...
Temperatur(°C) | -25 bis +100 | Anwendung | Industrie | Max. Betriebsdruck(Bar) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Körper: Stahl | Technologie | Kugelventilverschluss | Profil | Halbautomatisch |
Betriebsdruck | ISO B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser(mm)
BSPP Innengewinde
Durchflussmenge(l/Min.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften