Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ELS 091153 |
ELS 091154 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BSPP Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|
25.15 € | 5 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | ||
25.32 € | 5 | 7 Arbeitstage | G 3/4 |
Loading...
Temperatur(°C) | -15 bis +60 | ID Durchgang(mm) | 9 | Durchflussmenge(l/Min.) | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar mit Ventil), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar ohne Ventil) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Körper: Messing | D mm | 0 bis 10 bar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPP Außengewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften