Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde
Die Kupplungen der Reihe PREOL sind kompakt und entsprechen den Anforderungen im industriellen Bereich:
• Regelkreisläufe für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen, Legierungen und Aluminium.
• Kühlung von Schweißmaschinen und verschiedenen anderen Maschinen, Reinigungswasserkreisläufe, Reinigung von Werkzeugmaschinen.
Sie ermöglichen unterschiedliche Anwendungen: Kaltwasser, Heißwasser, Glykolwasser, Wärmeträgerflüssigkeiten und Thermoregelkreise an Spritzgussmaschinen.
Die Kupplung ist selbstverschließend.
Beim Abtrennen stoppt das Klappenventil die Fluidzufuhr.

Einsatzmöglichkeiten:
• mit Volldurchgangsnippel ohne Verschluss (einfacher Verschluss)
• mit Nippel mit Klappenventil (Doppelverschluss)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PREOL 061151
PREOL 091152
PREOL 121153
PREOL 161154
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID Durchgang
(mm)
BSPP Außengewinde

30.78 €

1 7 Arbeitstage 6G 1/4

35.43 €

1 7 Arbeitstage 9G 3/8

64.58 €

1 7 Arbeitstage 12G 1/2

71.67 €

1 7 Arbeitstage 16G 3/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +15 bis +200 Anwendung Kühlkreise, Reinigung, Spülung, Lebensmittelindustrie Max. Betriebsdruck(Bar) 16
Werkstoff Körper: Messing

Technischer Support