Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PREOL 061101 |
PREOL 091102 |
PREOL 121103 |
PREOL 161104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | BSPP Innengewinde | ID Durchgang (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 6 | ||
29.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 9 | ||
56.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 12 | ||
63.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/4 | 16 |
Loading...
Temperatur(°C) | +15 bis +200 | Anwendung | Kühlkreise, Reinigung, Spülung, Lebensmittelindustrie | Max. Betriebsdruck(Bar) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Körper: Messing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
BSPP Innengewinde
ID Durchgang(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften