Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PREOL 097101
Temperatur(°C) | +15 bis +200 | Anwendung | Kühlkreise, Reinigung, Spülung, Lebensmittelindustrie | BSPP Innengewinde | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
ID Durchgang(mm) | 9 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 16 | Werkstoff | Ø 6 - 9 - 12 mm : Messing Ø 16 mm : Edelstahl und Chrom |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschlussnippel mit Absperrventil und zylindrischem Außengewinde, die Teilenummer ist PREOL 097101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PREOL 097101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften