Kältetrockner Altitude

Kältetrockner Altitude
In der Druckluft ist Wasser (in Form von Tröpfchen oder Dampf) enthalten, das sich nachteilig auf den Betrieb von Maschinen und Pneumatikwerkzeugen auswirkt.Für eine hohe Arbeitsqualität muss dieses Wasser der Luft entzogen werden – dies übernimmt der Kältetrockner.

Durch Senken der Drucklufttemperatur mittels eines Wärmetauschers kondensiert im Trockner das in der Luft enthaltene Wasser (Taupunkt). Das Kondenswasser wird anschließend über einen in den Trockner integrierten Auslass abgeschieden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALF 30
ALF 60
ALF 80
ALF 100
ALF 140
ALF 161
ALF 240
ALF 315
ALF 360
ALF 470
ALF 580
ALF 680
ALF 820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geräuschpegel
(dB(A))
Durchsatz
(kW)
Trockner für Kompressor von
(CV)
Durchfluß
(m3/h)
Gewicht
(kg)
AG BSPP

1,368.50 €

1 6 Arbeitstage 450,2443019G 3/8

1,790.83 €

1 6 Arbeitstage 510,417,56029G 3/4

1,815.33 €

1 6 Arbeitstage 530,46108029G 3/4

2,156.00 €

1 6 Arbeitstage 530,571510041G 3/4

3,675.00 €

1 6 Arbeitstage 600,582014050G 1

4,008.67 €

1 6 Arbeitstage 600,62516053G 1

5,451.83 €

1 6 Arbeitstage 640,873524058G 1

5,735.33 €

1 6 Arbeitstage 691,14031572G 2

5,857.83 €

1 6 Arbeitstage 691,35036078G 2

7,046.67 €

1 6 Arbeitstage 691,486047085G 2

8,246.00 €

1 6 Arbeitstage 711,980580100G 2

10,440.50 €

1 6 Arbeitstage 722,4590680112G 2

10,287.67 €

1 6 Arbeitstage 722,55110820134G 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) 4,4 bis 43 Taupunkt + 3°C Betriebsdruck 3 bis 16 bar
Versorgungsspannung 230 V - 50 HZ

Technischer Support