Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALF LM30 |
ALF LM60 |
ALF LM80 |
ALF LM100 |
ALF LM140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geräuschpegel (dB(A)) | Durchsatz (kW) | Trockner für Kompressor von (CV) | Durchfluß (m3/h) | Eingang (by-pass) | Ausgang (Filter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,895.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 0,24 | 4 | 30 | R 1/2 AG | G 3/8 IG | ||
2,321.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 0,41 | 7,5 | 60 | R 3/4 AG | G 1/2 IG | ||
2,380.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 0,46 | 10 | 80 | R 3/4 AG | G 1/2 IG | ||
2,831.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 0,57 | 15 | 100 | R 3/4 AG | G 3/4 IG | ||
4,418.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 0,58 | 20 | 140 | G 1 F | G 3/4 IG |
Loading...
Temperatur(°C) | 4,4 bis 43 | Taupunkt | + 3°C | Betriebsdruck | 3 bis 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | 230 V - 50 HZ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geräuschpegel(dB(A))
Durchsatz(kW)
Trockner für Kompressor von(CV)
Durchfluß(m3/h)
Eingang (by-pass)
Ausgang (Filter)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften