Industrielle Waschpistole aus Edelstahl 316

Industrielle Waschpistole aus Edelstahl 316
Mit unseren Waschpistolen sind viele verschiedene Anwendungen möglich:

■ Industrie
Reinigung von Maschinen und Tanks, Waschen von Böden, Wänden, in Lebensmittelverarbeitungs- und -verpackungsanlagen (Käsereien, Schlachthöfe, Brauereien, Konservenfabriken usw.) sowie in allen Industriezweigen, in denen häufiges Waschen oder Wässern erforderlich ist.
■ Automobile
Karosseriewäsche, Reinigung von Fahrgestell, Geräten, Maschinen usw. in Autohäusern, im Karosseriebau, im Tiefbau, in Landwirtschaftsbetrieben usw.

■ Gemeinden, Reinigung, Instandhaltung, Bewässerung großer Flächen, Restaurants, Schulen, öffentliche Gebäude, Parkanlagen usw.

■ Straßen und Wege
Reinigung und Bewässerung von öffentlichen Bereichen: Gehwege, Fußgängerzonen, Becken, Springbrunnen, Parks, Blumenbeete usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL JETI

Teilenummer
PL JETI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

293.88 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Inox 316 Waschpistole mit Gummi überzogen Gewicht(g) 925 Max. Betriebsdruck(bar) 24
Max. Temperatur(°C) 95 Durchfluß 60 l/min bei 20 bar 43 l/min bei 10 bar IG BSPP G 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Industrielle Waschpistole aus Edelstahl 316, die Teilenummer ist PL JETI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL JETI.

Technischer Support