Edelstahl-Waschpistole

Edelstahl-Waschpistole
Mit unseren Waschpistolen sind viele verschiedene Anwendungen möglich:

■ Industrie
Reinigung von Maschinen und Tanks, Waschen von Böden, Wänden, in Lebensmittelverarbeitungs- und -verpackungsanlagen (Käsereien, Schlachthöfe, Brauereien, Konservenfabriken usw.) sowie in allen Industriezweigen, in denen häufiges Waschen oder Wässern erforderlich ist.
■ Automobile
Karosseriewäsche, Reinigung von Fahrgestell, Geräten, Maschinen usw. in Autohäusern, im Karosseriebau, im Tiefbau, in Landwirtschaftsbetrieben usw.

■ Gemeinden, Reinigung, Instandhaltung, Bewässerung großer Flächen, Restaurants, Schulen, öffentliche Gebäude, Parkanlagen usw.

■ Straßen und Wege
Reinigung und Bewässerung von öffentlichen Bereichen: Gehwege, Fußgängerzonen, Becken, Springbrunnen, Parks, Blumenbeete usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM JETI

Teilenummer
PM JETI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.73 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Pistole und Schutz aus Polyamid PA 66 ext Inn. - PA 6 auß. und Glasfaser Gewicht(g) 440 Max. Betriebsdruck(bar) 12
Max. Temperatur(°C) 80 Durchsatz bei 12 Bar(l/min) 50 IG BSPP G 1/2

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Waschpistole, die Teilenummer ist PM JETI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM JETI.

Technischer Support