Strahlpistole

Strahlpistole
Mit unseren Waschpistolen sind viele verschiedene Anwendungen möglich:

■ Industrie
Reinigung von Maschinen und Tanks, Waschen von Böden, Wänden, in Lebensmittelverarbeitungs- und -verpackungsanlagen (Käsereien, Schlachthöfe, Brauereien, Konservenfabriken usw.) sowie in allen Industriezweigen, in denen häufiges Waschen oder Wässern erforderlich ist.
■ Automobile
Karosseriewäsche, Reinigung von Fahrgestell, Geräten, Maschinen usw. in Autohäusern, im Karosseriebau, im Tiefbau, in Landwirtschaftsbetrieben usw.

■ Gemeinden, Reinigung, Instandhaltung, Bewässerung großer Flächen, Restaurants, Schulen, öffentliche Gebäude, Parkanlagen usw.

■ Straßen und Wege
Reinigung und Bewässerung von öffentlichen Bereichen: Gehwege, Fußgängerzonen, Becken, Springbrunnen, Parks, Blumenbeete usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BG SAND1

Teilenummer
BG SAND1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Acetal-Kunststoff Korp Temperatur(°C) -10 bis +80 Drehbarer Eingang mit IG BSPP G 1/4
Fassungsvermögen(l) 1,2 Werkstoff (Behälter) Polyethylen Abbeizen Anwendungen Abbeizen - Reinigung Automobil, Industrie
Durchsatz bei 8 Bar(l/min) 450 Betriebsdruck 6 bis 12 bar

Sie befinden sich auf der Seite für Strahlpistole, die Teilenummer ist BG SAND1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BG SAND1.

Technischer Support