Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PL JET
Werkstoff | Waschpistole mit Polyamid überzogen | Gewicht(g) | 950 | Max. Betriebsdruck(bar) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Durchfluß | 60 l/min bei 24 bar 40 l/min bei 10 bar | IG BSPP | G 1/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Industrielle Waschpistole, die Teilenummer ist PL JET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL JET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften