T-Stück mit konischem Außengewinde in der Mitte

T-Stück mit konischem Außengewinde in der Mitte
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JPL 71404
JPL 71406
JPL 71408
JPL 71804
JPL 71806
JPL 73810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Außengewinde Für Schlauch mit Innen-Ø
(mm)

4.02 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

2.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

2.73 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

2.15 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.97 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

3.65 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -10 bis +80 Technologie Voller Durchgang Betriebsdruck(bar) 0 bis 10

Technischer Support