Schlauchtülle mit konischem Außengewinde

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde
Eine Reihe von Anschlussteilen für alle Baugruppen:
Die Anschlussteile ermöglichen es, die Installation entsprechend den verschiedenen Konfigurationen zu erstellen oder anzupassen. Das große Sortiment an Leitungsverbindern und die zahlreichen Zubehörteile (Nippel, Reduzierstücke, Winkel, T-Stücke, Kreuze, Stopfen, Wanddurchführungen usw.) sind für alle Gewindegrößen erhältlich und bieten die ideale Anpassung an die vorhandenen Leitungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JPL 1208
JPL 1212
JPL 1404
JPL 1406
JPL 1408
JPL 1410
JPL 1804
JPL 1806
JPL 3806
JPL 3808
JPL 3810
JPL 3812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Außengewinde Für Schlauch mit Innen-Ø
(mm)

3.57 €

10 7 Arbeitstage R 1/28

3.57 €

10 7 Arbeitstage R 1/212

1.97 €

10 7 Arbeitstage R 1/44

1.97 €

10 7 Arbeitstage R 1/46

2.20 €

10 7 Arbeitstage R 1/48

2.25 €

10 7 Arbeitstage R 1/410

1.33 €

10 7 Arbeitstage R 1/84

1.87 €

10 7 Arbeitstage R 1/86

2.35 €

10 7 Arbeitstage R 3/86

2.52 €

10 7 Arbeitstage R 3/88

2.52 €

10 7 Arbeitstage R 3/810

2.63 €

10 7 Arbeitstage R 3/812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -10 bis +80 Technologie Voller Durchgang Betriebsdruck(bar) 0 bis 10

Technischer Support